??
CAD-Modellauswahl
K0164.3125X12
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0164 - Scheibenhandräder mit drehbarem Griff
Stückliste
K0164.3125X12
BESTKIPP
Bestellnummer
K0164.3125X12
FORM
Form
E
AUSF
Ausführung
mit Passbohrung
GR
Größe
2
D1
Durchmesser
125 mm
D2
Bohrung
12 H7 mm
D3
Durchmesser
26 mm
D4
Durchmesser
21 mm
D6
Abstand
101 mm
D7
Gewinde
M 6 mm
D8
Durchmesser
34 mm
H
Bohrungstiefe
0 mm
H1
Tiefe
9 mm
H2
Abstand
8 mm
L1
Länge
34.0 mm
L2
Breite
24.0 mm
L3
Breite
46 mm
L4
Breite
54.7 mm
GEW
Gewicht ca.
0.3896 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070275
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions